Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082H5008 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
082H5008
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|