AME 55 QM, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 40 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 125-150

Detalles del producto

Peso bruto 2.98 Kilogram
Peso neto 2.97 Kilogram
Volumen 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

Aprobación estándar EC EN 60730
Cable incluido No
Característica de control LOG
LIN
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 125-150
Contain batteries No
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Gear actuators
N.° de expediente SCIP 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
Nombre del producto en el expediente SCIP 082H3078
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AME 55 QM
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 8 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality