Actuadores eléctricos, AMV 56, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082H3023

AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N

Detalles del producto

Peso bruto 2.992 Kilogram
Peso neto 2.992 Kilogram
Volumen 6.479 Liter
EAN 5702421518113

 

Aplicación HD, HVAC y DH
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 18 W
Contain batteries No
Description AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 1500 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 56
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AMV 56
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Rápida
Velocidad del actuador [s/mm] 4 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality