Actuadores eléctricos, AMV 55, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082H3020

AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Detalles del producto

Peso bruto 2.928 Kilogram
Peso neto 2.928 Kilogram
Volumen 6.992 Liter
EAN 5702421518083

 

Aplicación HD, HVAC y DH
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 7 W
Contain batteries No
Description AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV 55
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AMV 55
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 8 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality