Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082H0230 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 60 s/mm
082H0230
AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|