Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082H0161 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110836/ID037333463050-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110836/ID037333463050-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 435, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 20 mm
082H0161
AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|