Actuadores eléctricos, AMV 658 SU, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tensión de alimentación [V] c.c.: 23

082G3447

AMV 658 SU 230V

Detalles del producto

Peso bruto 9.691 Kilogram
Peso neto 9.691 Kilogram
Volumen 18.522 Liter
EAN 5710104037349

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 50 mm
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 36 W
Contain batteries No
Description AMV 658 SU 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba
N.° de expediente SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 65x/685/855
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 230 V
Tipo AMV 658 SU
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality