TWA-Q, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 5 mm, Normalmente cerrado, 2 m

082F1610

TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actuador térmico, NC, Cable de 2m (sin halogenados)

Detalles del producto

Peso bruto 0.216 Kilogram
Peso neto 0.1 Kilogram
Volumen 1.088 Liter
EAN 5702425243189

 

Aprobación estándar EC EN 60730
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actuador térmico, NC, Cable de 2m (sin halogenados)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Thermal actuators
Longitud del cable [m] 2 m
N.° de expediente SCIP 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
Nombre del producto en el expediente SCIP TWA-Q
Posición desenergizada Normalmente cerrado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo TWA-Q
Tipo de señal de control ON/OFF y PWM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality