Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 5 mm, Normalmente cerrado
ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC
ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 5 mm, Normalmente abierto
ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NA
ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 5 mm, Normalmente cerrado
ABN A5, 230 V, 5 mm, Actuador térmico, NC
ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 5 mm, Normalmente abierto
ABN A5, 230V, 5 mm, Actuador térmico, NA
TWA-Q, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 5 mm, Normalmente cerrado, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actuador térmico, NC, Cable de 1.2m
TWA-Q, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 5 mm, Normalmente cerrado, 1.2 m
TWA-Q, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC, Cable de 1.2m
TWA-Q, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 5 mm, Normalmente cerrado, 2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actuador térmico, NC, Cable de 2m (sin halogenados)