Controlador de cámara frigorífica, AK-RC113

080Z3227

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 400, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 7.95 Kilogram
Peso neto 7.3 Kilogram
Volumen 16.2 Liter
EAN 5702428669115

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 10 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Equipamiento Incl. 2 Sensores
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Control de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Evaporator and room control
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Más información Rango de corriente, 5 kW/ 14-20 A
Nombre de producto Controlador de cámara frigorífica
Número de compresores máx. 1 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Tensión de alimentación [V] c.a. 400 V
Tipo AK-RC113
Tipo de comunicación RS485 Modbus
Tipo de controlador Control Optyma. Trifásico (7,5HP)
Tipo salida válvula (TXV)
Área de aplicación Unidad condensadora

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality