Control de válvula electrónica, EKE 400

080G5005

Control de válvula electrónica, Función: Refrigeración, desescarche por gas caliente, Tipo de comunicación: RS485; MODBUS, Características del producto: Zumbador; Reloj Tiempo Real

Detalles del producto

Peso bruto 0.6 Kilogram
Peso neto 0.461 Kilogram
Volumen 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analog outputs (AO) 4 Uds.
Battery type or Name Lithium coin cell
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Características del producto Zumbador
Reloj Tiempo Real
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 20 VA
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Display - opciones MMIGRS2
Entrada analogica 8 Uds.
Equipamiento Incl. conectores
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Refrigeración, desescarche por gas caliente
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Electronic valve control
Herramientas de programación CoolSelector
Homologación CE
cURus
UKCA
Idioma del producto Chino
Inglés
Portugués
Español
Holandés
Francés
Alemán
Italiano
Ruso
Japanese
Korean
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kit de conectores incluido
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Evaporador y control de cámara
Número de entradas de sensores 8 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Reloj de tiempo real
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Soporte de sensor de temp. Pt 1000
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 265 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 85 V
Timbre
Tipo EKE 400
Tipo de comunicación MODBUS
RS485
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
Tipo de sensor Temperature sensor
Pressure sensor
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicación Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality