Controlador de nivel de líquido, EKE 347

080G5000

Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 5, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz

Detalles del producto

Peso bruto 0.378 Kilogram
Peso neto 0.192 Kilogram
Volumen 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 1 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
Características del producto Comunicación por bus
Pantalla LCD integrada
Interfaz de usuario en varios idiomas
Ajuste rápido
Pantalla remota opcional
Relés SPDT
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 15 VA
Contain batteries No
Digital inputs (DI) 2 Uds.
Display - opciones MMIGRS2
Division 40
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 5 Uds.
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Electronic valve control
Idioma del producto Árabe
Chino
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Portugués
Ruso
Español
In scope of WEEE Yes
Más información 3 relés SPDT, 1 de estado sólido
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador de nivel de líquido
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 3 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo EKE 347
Tipo de comunicación CAN-open
MODBUS RTU
Tipo de sensor Sensor de nivel de líquido
Tipo salida válvula AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality