Control de refrigera. electrónico, ERC 213

080G3457

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 197 - 250, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Detalles del producto

Peso bruto 0.256 Kilogram
Peso neto 0.234 Kilogram
Volumen 0.458 Liter
EAN 5715162509067

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
Digital inputs (DI) 1 Uds.
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entrada analogica 3 Uds.
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Grupo de productos Temperature controllers
Homologación CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nombre de producto Control de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIP ERC21x, EKC 22x
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 3 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 197 V
Tipo ERC 213
Tipo de controlador Refrigeración comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicación Expositores con puerta de cristal

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality