Control de refrigera. electrónico, ERC 111A

080G3236

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 54

Detalles del producto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso neto 0.077 Kilogram
Volumen 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 54 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital inputs (DI) 1 Uds.
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 2 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Temperature controllers
Homologación CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Nombre de producto Control de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIP ERC111A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo ERC 111A
Tipo de controlador Refrigeración comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicación Comunicación frigoríficos/congeladores

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality