Control de refrigera. electrónico, ERC 112C

080G3218

Digital inputs (DI): 1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27

Detalles del producto

Peso bruto 0.129 Kilogram
Peso neto 0.077 Kilogram
Volumen 0.417 Liter
EAN 5702428877060

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Cantidad por formato de embalaje 27 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digital inputs (DI) 1 Uds.
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Temperature controllers
Homologación CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Nombre de producto Control de refrigera. electrónico
Nombre del producto en el expediente SCIP ERC112x
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 4 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo ERC 112C
Tipo de controlador Refrigeración comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicación Expositores con puerta de cristal

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality