Controlador de capacidad, AK-PC 351

080G0289

Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 8, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.348 Kilogram
Peso neto 0.248 Kilogram
Volumen 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 2 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
Características del producto Seguridadde los compresores
Seguridad de ventilador
Presión flotante del condensador
Seguridad a alta presión
Pantalla LCD integrada
Seguridad de baja presión
Optimización nocturna
Optimización P0
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 6 W
Contain batteries Yes
Control de capacidad de ventilador Paso/velocidad
Designación de tipo AK-PC 351
Digital inputs (DI) 8 Uds.
Division 25
Entrada analogica 4 Uds.
Entrada de control de capacidad Presión/temperatura
Equipamiento Incl. conectores
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función 1 aspiración y 1 condensador
Grupo de productos Compressor/condenser control
Idioma del producto Croata
Checo
Inglés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Serbio
Español
Turco
Modo de capacidad del compresor Paso/velocidad/PWM
Modo de control de capacidad PI
Modo de control de ventilador PI
Más información Relay 6 solid state type
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador de capacidad
Número de compresores máx. 4 Uds.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AK-PC 351
Tipo de comunicación MODBUS
Tipo de control del condensador Presión/temperatura
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de capacidad

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality