Clave de programación, MMIMYK

080G0073

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 26

Detalles del producto

Peso bruto 0.246 Kilogram
Peso neto 0.181 Kilogram
Volumen 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 26 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 2.5 W
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0176
Designación de tipo MMIMYK4501260
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Más información Tarjeta de memoria, registrador de datos
Método de montaje Carril DIN
Portátil
Nombre de producto Clave de programación
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 080G0154
Reloj de tiempo real
Reparable No
Supply voltage [V] DC 12 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo MMIMYK
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Tipo de pantalla OLED

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality