Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MMIMYK is the advanced “all in one” device that performs up to three different functions: It has a bright graphic display and a keyboard that enable to configure the module to run several functions. It has also a slot for SD/MMC card (Multi Media Card) to extend the memory capacity.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Clave de programación, MMIMYK
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 26