Bombas, BFP 21, 24 L/h, Salida de boquilla/presión: L + R

071N7170

BFP B 21 L3 LE-S Servicio

Detalles del producto

Peso bruto 1.198 Kilogram
Peso neto 1.054 Kilogram
Volumen 2.002 Liter
EAN 5702425156311

 

Rotación L
1 o 2 etapas 1
Aceite Bio/Kerosene/Light
Ajustes de presión de fábrica [bar] 10 bar
Biofuel blend 100
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Capacidad [l/h] 24 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de tuberías 2 vías
Consumo de bobina [W] 9 W
Consumo de energía [W] 42 W
Contain batteries No
Corriente de bobina CA
Description BFP B 21 L3 LE-S Servicio
Diámetro del eje [mm] 8 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función de cierre Corte
Grado de protección IP40
Grupo de capacidad 0-24
Grupo de productos Pumps
Homologación CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Intervalo de capacidad [l/h] [Max] 24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min] 0 L/h
N.° de expediente SCIP bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
Nivel de filtrado [µm] 200
Nombre del producto en el expediente SCIP Oil pump BFP LE S - Service
Número de fases 1
Observaciones La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max] 0.1 N-m
Placas/chaveta en el eje 1 placa
Presión [bar] [Max] 20 bar
Presión [bar] [Min] 7 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max] 2 bar
Presión queroseno [bar] [Max] 12 bar
Punto de definición [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Salida de boquilla/presión L + R
Serie BFP
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] [Max] 230 V
Tensión de alimentación [V] [Min] 220 V
Tensión de bobina [V] 220 - 230
Tensión pico de alimentación [V] [Max] 253 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min] 207 V
Tipo BFP 21
Tipo de actuador NC (normalmente cerrada)
Tipo de filtro Cartucho
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 13
18
UL evaluated Out of scope
Vacío de la línea de succión [bar] [Max] 0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 2400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min] 3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosidad [cSt] [Min] 1.3 cSt
Área del filtro [cm²] 11 cm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality