Válvula de expansión termostática, TUA, R404A/R507A

068U2285

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Detalles del producto

Peso bruto 0.182 Kilogram
Peso neto 0.148 Kilogram
Volumen 0.402 Liter
EAN 5702422182542

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajustede recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Equilibrado de la presión Compensacióninterna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
UL
Indicador de sentido de flujo Flecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Bimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpo Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezas TUA
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Producto igual 068U2424
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R404A/R507A
Refrigerantes homologados por UL R404A
R507A
Reparable Repuestos TEV
Seal No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tipo TUA
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality