Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The thermostatic expansion valves TUA/TUAE, TCAE with exchangeable orifice, TUB/TUBE/ TCBE with fixed orifice and TUC/TUCE/TCCE with fixed orifice and fixed superheat setting, are made of stainless steel and therefore especially well suited to refrigeration systems in the food industry and where aggressive environments exist. These thermostatic expansion valves have been developed and designed especially for easy and quick soldering into hermetic refrigeration systems.The valves are offered in the following rated capacities1. From 0.5 kW / 0.14 TR, up to 17.0 kW / 4.8 TR R407C (TU)2. From 19.0 kW / 5.4 TR up to 28.5 kW / 8.1 TR R407C (TC)
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula de expansión termostática, TUAE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TUA, R404A/R507A
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Válvula de expansión termostática, TUAE, R404A/R507A
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TCAE, R404A/R507A
Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 20, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa