Válvula solenoide, EVT 2.0, Función: NC

068F0628

Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.1, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Material de conexión: Acero inoxidable, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6.00, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 16

Detalles del producto

Peso bruto 260 Gram
Peso neto 240 Gram
EAN 5715162442975

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes PAG
POE
Contain batteries No
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Latón
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nombre de producto Válvula solenoide
ODP mín. [bar] 2 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 29 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Producto igual 068F0621
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -104 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -32 °F
Refrigerante(s) R744
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 2 mm
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo EVT 2.0
Tipo conex. entrada Soldar, ODM
Tipo conex. salida Soldar, ODM
Valor Cv [gal/min] 0.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.1 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality