Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EVT high pressure range is a direct or servo operated solenoid valve specially designed to fit into CO2 transcritical refrigeration systems.They can be applied in following applications:EVT 1.2 direct operated for oil return, pressure equalization/relief control, high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost.EVT 2.0 and 3.0 servo operated for high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost application.EVT valves and coils are sold separately
Se muestra(n) 1 producto(s)
Válvula solenoide, EVT 2.0, Función: NC
Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.1, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Material de conexión: Acero inoxidable, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6.00, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 16