Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
067N2023 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
067N2023
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 20, Capacidades orificio[TR]: 6, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|