Detalles del producto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso neto 0.29 Kilogram
Volumen 0.168 Liter
EAN 5710104042237

 

Aprobación estándar ISO 7/1
Contain batteries No
Description FVR, filtro DN20 Rp3/4
Diámetro [mm] 20 mm
Etiquetado del producto Yes
Grupo de productos Auxiliary Products
Material Latón DZR (CuZn36Pb2As)
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nombre del producto en el expediente SCIP 065B8236
Número de mallas [n/cm²] 50
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño DN 20
Tamaño de conexión Rp 3/4
Tamaño de malla [mm] 0.5 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVR
Tipo de filtro Con conexión
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 7.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality