FVF, PN 25, DN 125, Con conexión, Brida

065B7779

FVF DN125 PN25 con tapón

Detalles del producto

Peso bruto 41.347 Kilogram
Peso neto 33.2 Kilogram
Volumen 88.16 Liter
EAN 5702421555415

 

Aprobación estándar DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description FVF DN125 PN25 con tapón
Diámetro [mm] 125 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Auxiliary Products
Material Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²] 25
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño DN 125
Tamaño de conexión 125
Tamaño de malla [mm] 1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max] 350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Con conexión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 340 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality