VFM 2, PN 16, DN 200, 630 m³/h, Brida

065B3505

VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2 vías, brida

Detalles del producto

Peso bruto 232.2 Kilogram
Peso neto 232.2 Kilogram
Volumen 638.4 Liter
EAN 5710104027869

 

Aplicación District heating y district cooling
Aplicación alternativa, VSP Calefacción
Característica de caudal Logarítmica
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2 vías, brida
Diámetro [mm] 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.3
Factor de cavitación, 100 % 0.17
Factor de cavitación, 25 % 0.29
Factor de cavitación, 50 % 0.26
Factor de cavitación, 75 % 0.25
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Motorized control valves
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 7 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 200
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFM 2
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 630 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality