VFG 2, PN 40, DN 250, 400.00 m³/h, Brida

065B2423

VFG2 PN40 250/400 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 371.6 Kilogram
Peso neto 371.6 Kilogram
Volumen 633.6 Liter
EAN 5702421803400

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 24 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 40
Contain batteries No
Description VFG2 PN40 250/400 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.2
Factor de cavitación, 100 % 0.15
Factor de cavitación, 25 % 0.31
Factor de cavitación, 50 % 0.25
Factor de cavitación, 75 % 0.2
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvula Acero fundido GP240GH (GS-C 25)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 25
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 40 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 250
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 400 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality