VGS, PN 25, DN 15, 3.20 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VGS PN25 15/3,2 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 1.344 Kilogram
Peso neto 1.344 Kilogram
Volumen 1.4 Liter
EAN 5702421543702

 

Aplicación Vapor
Característica de caudal Aprox. lineal
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/3,2 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Válvula de control
Grupo de productos Motorized control valves
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4122
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Medios alternativos Agua de circulación
Medios compatibles Vapor
N.° de expediente SCIP 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
Nombre del producto en el expediente SCIP VGS PN25
Norma de conexión ISO 228/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sistema de alivio de presión Fuelle
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4 A
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VGS
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 3.2 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality