VG, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, G 3/4 A

065B0774

VG PN25 15/4 2 vías, brida, impulsión

Detalles del producto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso neto 0.708 Kilogram
Volumen 1.365 Liter
EAN 5702421543566

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Aprox. lineal
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description VG PN25 15/4 2 vías, brida, impulsión
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.02
Función Válvula de control
Grupo de productos Motorized control valves
Material de sellado EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP f3b97176-3c36-497d-ab27-13cbd4346c54
Nombre del producto en el expediente SCIP VG2
Norma de conexión ISO 228/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Sistema de alivio de presión Pistón
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4 A
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VG
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality