Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 20.60 bar, 0.00 psi - 300.00 psi

063G1349

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 1200-6411-C2AC04

Detalles del producto

Peso bruto 0.065 Kilogram
Peso neto 0.053 Kilogram
Volumen 0.093 Liter
EAN 5702423261482

 

+ alimentación Pin 2
- común Pin 3
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1200-6411-C2AC04
Comentarios conex. eléctricas Recubierto de Sn
Conex. elect. Metri-Pack 150 Series
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Conexión electrica estandar Serie 150
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Transmisor de presión
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 10300 psig
Presión de ruptura [bar] 710 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 300 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 20.6 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga máx. presión [psig] 870 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 60 bar
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1200
Tipo de conixión de Presión NPT
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality