Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G1229

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3411-C1GB04

Detalles del producto

Peso bruto 0.064 Kilogram
Peso neto 0.051 Kilogram
Volumen 0.088 Liter
EAN 5702423246069

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 3
Amortiguadfor de impulsos Yes
Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1250-3411-C1GB04
Comentarios conex. eléctricas Recubierto de Au
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Conexión electrica estandar EN 60947-5-2
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Transmisor de presión
Notas de conexión de presión A
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 36250 psig
Presión de ruptura [bar] 2500 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 063G4229
Rango de presión [psi] [máx.] 3625 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 250 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga máx. presión [psig] 10800 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 750 bar
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1250
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality