Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
061L1144 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula reversible de 4 vías, STF-0201G3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula reversible de 4 vías, STF-0201G3
061L1144
Rango de temperatura del medio [°C]: -2 - 12, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3.43, Tamaño conex. aspiración [in]: 1/2, Tamaño de conex. descarga [in]: 3/8, Estilo de config. de diseño: A
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|