Controlador de velocidad para ventilador, XGE-4CB

061H3142

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 6, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 10, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 25, Designación de tipo: XGE-4CB

Detalles del producto

Peso bruto 0.28 Kilogram
Peso neto 0.19 Kilogram
Volumen 0.735 Liter
EAN 5702428275569

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Ajuste de fábrica[psig] 276 psig
Ajuste de velocidad mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Ajustes de fábrica [bar] 19 bar
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Carcasa CERRADA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx. [A] 3 A
Designación de tipo XGE-4CB
Entrada de presión interna/externa Externo
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
UKCA
Máx. banda P [bar] 6 bar
Máx. Banda P [psi] 87 psi
Nombre de producto Controlador de velocidad para ventilador
Número de fases 1
Piezas incluídas Conector
Presión de rotura [psig] 1900 psig
Presión de ruptura [bar] 131 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Producto igual 061H3103
061H3143
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 25 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 10 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 2.5 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 1 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 363 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 145 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 200 V
Tipo XGE
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality