Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
061F6062 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Presostato de cartucho, ACB, 29 bar, 24.1 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Presostato de cartucho, ACB, 29 bar, 24.1 bar
061F6062
Activ.presión alto [bar]: 29, Presión activ. bajo [bar]: 24.1, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|