Termostato, MBC 8100

061B800466

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 0.594 Kilogram
Peso neto 0.281 Kilogram
Volumen 3.48 Liter
EAN 5702423218745

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 2411-1A00075
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Conexión vaina ó tubo flexible M 18 x 1.5
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. (FS) 5 K
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 70 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 158 °F
Long. vaina sensor mín [in] 3 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 75 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 428 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 220 °C
N.° de expediente SCIP 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nombre de producto Termostato
Nombre del producto en el expediente SCIP MBC 8100 8000 Temperature Switch
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 13 x 50 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Tipo MBC 8100
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Fijo (valor máximo)
Tipo de sensor Sensor rígido

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality