Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MBC 8000 and MBC 8100 thermostats designed for use in severe industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBC 8100 have all international marine approvals. The MBC thermostats are designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms among others. MBC 8000 and MBC 8100 have high vibration resistance.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Termostato, MBC 8100
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP65