Presostato, KP17W

060-126766

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto

Detalles del producto

Peso bruto 0.524 Kilogram
Peso neto 0.471 Kilogram
Volumen 0.861 Liter
EAN 5702428012058

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Application note Not applicable for liquid line
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 2
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Descripción del producto Control de presión doble
Dif. lado derecho [bar] 4 bar
Dif. lado derecho [psi] 58 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] 4 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] 0.7 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] 58 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función de rearma, lado derecho Auto
Función de rearme lado izquierdo Auto
Grado de protección de la carcasa IP44
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe 32 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe 245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe 17 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe 464 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar] 35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] 20 bar
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 060-535666
Rango de regulación lado izquierdo Pe 6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] 32 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] 8 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] 464 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] 116 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] 7.5 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP17W
Tipo de conixión de Presión Abocardada
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality