Presostato, KP1

060-110391

Rango regulación [bar] Pe: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Detalles del producto

Peso bruto 0.327 Kilogram
Peso neto 0.285 Kilogram
Volumen 0.553 Liter
EAN 5702424497729

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándar DIN 8906
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] 0.7 bar
Diferencial [psi] 10 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Manual mín.
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
DNV
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe 20 bar
Presión de prueba máx. [psig] 290 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 17 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 245 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 7 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.9 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Rango regulación 27 inHg - 101 psig
Refrigerante(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes libres de aceite R134a
R513A
R515B
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP1
Tipo de conixión de Presión Abocardada
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality