Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
034N0083 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 15
034N0083
Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0 bar - 6 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|