Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Crankcase pressure regulator type KVL is fitted in the suction line ahead of the compressor. KVL protects the compressor motor against overload during start-up after long standstill periods or after defrost periods (high pressure in evaporator).
Se muestra(n) 7 producto(s)
Regulador de presión del cárter, KVL 12
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 15
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 12
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 22
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 28
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 15
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del cárter, KVL 35
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18