Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3804

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 1

Detalles del producto

Peso bruto 0.097 Kilogram
Peso neto 0.068 Kilogram
Volumen 0.495 Liter
EAN 5702428652629

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cable 39.37 in
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de aislamiento B
Conector eléctrico JST XHP-6
Consumo de energía [W] 4.1 W
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EIM 336
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Longitud del cable [m] 1 m
Nombre de producto Bobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezas ETS 5M
Rango de corriente [A] 0.24 A
Reparable No
Resistencia de bobina [ohmios] 50
Supply voltage [V] DC 12 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.c. 12 V
Tipo ETS 5M
Tipo de motor Uni-polar
Utilizado para el producto ETS 5M

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality