Válvula solenoide, EV224B, Función: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR

032U8365

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.379 Kilogram
Peso neto 1.317 Kilogram
Volumen 1.295 Liter
EAN 5702423208029

 

Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV224B 25B G 1N NO000
Comentarios sobre tolerancia del medio Aire con/sin aceite mineral
Aire con/sin aceite sintético
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV224B 25
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NO
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV224B NO - solenoid valve
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 50 bar
Presión de prueba máx. [psig] 725 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 33 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 479 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 33 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 479 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Aire comprimido
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Temp. amb. máx. [°C] 60 °C
Temp. amb. máx. [°F] 140 °F
Tipo EV224B
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 12.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 11 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality