Válvula solenoide, EVRA 3

032F3050

Válvula solenoide, Tipo: EVRA 3, Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida

Detalles del producto

Peso bruto 0.902 Kilogram
Peso neto 0.84 Kilogram
Volumen 1.182 Liter
EAN 5702422027928

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios de bobina solenoide
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material del cuerpo Acero de fácil maquinado/mecanización
MaxOPD[bar] 10 W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 14 W CA 300 psi
N.° de expediente SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVRA EVRAT
Nombre del programa de piezas EVRA / EVRAT
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRA 3
Tipo conex. entrada Brida
Tipo conex. salida Brida
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality