Boquillas de pulverización Hago, SS, 2.00 gal/h, 80 °, Semisólido

030G6832

BOQUILLA 2.00 GPH 80° SS

Detalles del producto

Peso bruto 0.028 Kilogram
Peso neto 0.025 Kilogram
Volumen 0.016 Liter
EAN 5702425194801

 

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad [USgal/h] 2 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description BOQUILLA 2.00 GPH 80° SS
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Hago Oil Nozzles
Homologación CE
UL
Malla del filtro 120
Marca Hago
N.° de expediente SCIP 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
Nombre del producto en el expediente SCIP Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Patrón de pulverización Semisólido
Punto de definición [kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravedad 0,825 a 60 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo SS
Tipo de filtro Filtro
Tipo de material Acero
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Ángulo de pulverización [°] 80 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality