Boquillas de pulverización, OD S, 3.50 gal/h, 12.88 kg/h, 60 °, Sólido

030F6142

3.50GAL 60S OD

Detalles del producto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso neto 0.034 Kilogram
Volumen 0.024 Liter
EAN 5702425009846

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Capacidad [kg/h] 12.88 kg/h
Capacidad [l/h] 0 L/h
Capacidad [USgal/h] 3.5 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 3.50GAL 60S OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Cónico
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Oil Nozzles
Homologación CE
Marca del patrón de pulverización S
N.° de expediente SCIP a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nivel de filtrado [µm] 140
Nombre del producto en el expediente SCIP 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo OD S
Tipo de filtro Filtro de Monel
Tipo de material Latón
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Válvula antigoteo LE No
Ángulo de pulverización [°] 60 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality