Boquillas de pulverización, OD B, 3.00 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Semisólido

030B0067

3.00GAL 45B OD

Detalles del producto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso neto 0.034 Kilogram
Volumen 0.025 Liter
EAN 5702425007323

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Capacidad [kg/h] 11.62 kg/h
Capacidad [l/h] 0 L/h
Capacidad [USgal/h] 3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 3.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Cónico
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Oil Nozzles
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Marca del patrón de pulverización B
N.° de expediente SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nivel de filtrado [µm] 140
Nombre del producto en el expediente SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Patrón de pulverización Semisólido
Punto de definición [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo OD B
Tipo de filtro Filtro de Monel
Tipo de material Latón
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Válvula antigoteo LE No
Ángulo de pulverización [°] 45 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality