Estación de válvulas, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 105

Detalles del producto

Peso bruto 4.342 Kilogram
Peso neto 4.035 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702428884150

 

Accesorios de productos Bridas
Accesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Descripción del producto Soluciónde control
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Multifunction valves
Homologación EAC
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 105 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 221 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Módulo 2 Filtro
Módulo 3 Válvula solenoide
Módulo 4 Apertura manual
Nombre de producto Estación de válvulas
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexión NA
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tipo ICF 20 EVRAT
Tipo de conexión Brida
Tipo de módulo 2 ICFF 15
Tipo de módulo 3 ICFE 20
Tipo de módulo 4 ICF 15
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality