Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Based on advanced technology the ICF EVRAT retrofit valve incorporates three functions in one housing, which can replace the widely used direct coupled FA + EVRAT, as a drop-in solution. The two function modules - solenoid valve and manual opener are identical to the function modules in the ICF 20 valve station concept thus facilitating logistic and service. The solenoid valve is an assisted, servo operated valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia and flourinated refrigerants. Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory controlled conditions.
Se muestra(n) 3 producto(s)
Estación de válvulas, ICF 15 EVRAT, 15 mm
Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 105
Estación de válvulas, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 105
Estación de válvulas, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Brida, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 42, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 105