Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
027L3005 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11
027L3005
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|